(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
彈簧定位柱GN 614可用作掣動裝置,也可用於推入和推出用途和彈出裝置。
d1的定位孔建議使用H7公差。
由於生產方法不同,尺寸l2和l3也不同。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 直徑d1 | 材質 |
---|---|---|---|---|
11天~ | 3 | KU,塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
11天~ | 3 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 3 | NI,不鏽鋼 | ||
14天~ | 4 | KD,塑膠外殼和滾珠 | ||
14天~ | 4 | KU,塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
11天~ | 4 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 4 | NI,不鏽鋼 | ||
14天~ | 5 | KD,塑膠外殼和滾珠 | ||
14天~ | 5 | KU,塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
11天~ | 5 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 5 | NI,不鏽鋼 | ||
14天~ | 6 | KD,塑膠外殼和滾珠 | ||
8天~ | 6 | KU,塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
11天~ | 6 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 6 | NI,不鏽鋼 | ||
8天~ | 8 | KD,塑膠外殼和滾珠 | ||
8天~ | 8 | KU,塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 8 | MS,黃銅 | ||
14天~ | 8 | NI,不鏽鋼 | ||
8天~ | 10 | KD,塑膠外殼和滾珠 | ||
11天~ | 10 | KU,塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
11天~ | 10 | NI,不鏽鋼 | ||
11天~ | 12 | KD,塑膠外殼和滾珠 | ||
8天~ | 12 | KU,塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 12 | NI,不鏽鋼 |
Loading...
型式 | 定位銷型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策