(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彈簧定位柱 按壓型

彈簧定位柱 按壓型

彈簧定位柱GN 614.4可作為壓緊和後退銷用於鎖定用途,也可用作減震器。
d1的定位孔建議使用H7公差。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
614.4-4-KU
614.4-4-NI
614.4-5-KU
614.4-5-NI
614.4-6-KU
614.4-6-NI
614.4-8-KU
614.4-8-NI
614.4-10-KU
614.4-10-NI
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d1 材質
11天~ 4KU,塑膠(聚甲醛POM)
8天~ 4NI,不鏽鋼
11天~ 5KU,塑膠(聚甲醛POM)
14天~ 5NI,不鏽鋼
11天~ 6KU,塑膠(聚甲醛POM)
8天~ 6NI,不鏽鋼
8天~ 8KU,塑膠(聚甲醛POM)
11天~ 8NI,不鏽鋼
11天~ 10KU,塑膠(聚甲醛POM)
14天~ 10NI,不鏽鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 定位銷型

此分類還有這些商品

技術支援服務