(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧定位柱 長型

彈簧定位柱 長型

彈簧定位柱GN 611可在金屬板工業中用作彈出器、推入和推出操作以及緩衝器。
定位柱側的溝槽用於盲孔用途。另有專用螺絲起子GN 611.5-M...(請見表)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
611-M10-8-L
611-M12-10-L
611-M12-10-LS
611-M16-10-L
611-M16-10-LS
611-M16-15-L
611-M16-15-LS
611-M16-20-L
611-M16-20-LS
611-M16-25-L
611-M16-25-LS
611-M16-30-L
611-M16-30-LS
611-M16-40-L
611-M16-40-LS
611-M16-50-L
611-M16-50-LS
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1 型式 彈簧行程w
12天~ M 10L,標準彈簧荷重8
8天~ M 12L,標準彈簧荷重10
8天~ M 12LS,高彈簧荷重10
8天~ M 16L,標準彈簧荷重10
11天~ M 16LS,高彈簧荷重10
8天~ M 16L,標準彈簧荷重15
8天~ M 16LS,高彈簧荷重15
8天~ M 16L,標準彈簧荷重20
8天~ M 16LS,高彈簧荷重20
8天~ M 16L,標準彈簧荷重25
8天~ M 16LS,高彈簧荷重25
8天~ M 16L,標準彈簧荷重30
8天~ M 16LS,高彈簧荷重30
8天~ M 16L,標準彈簧荷重40
11天~ M 16LS,高彈簧荷重40
8天~ M 16L,標準彈簧荷重50
12天~ M 16LS,高彈簧荷重50

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 定位銷型

此分類還有這些商品

技術支援服務