(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
彈簧定位柱GN 616可用作掣動裝置,也可用於推入和推出用途和彈出裝置。
定位柱側的溝槽用於盲孔用途。另有專用螺絲起子GN 616.5-...(請見表)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d1 | 型式 |
---|---|---|---|---|
8天~ | M 3 | S,鋼製螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
11天~ | M 4 | K,塑膠螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
11天~ | M 4 | S,鋼製螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
8天~ | M 5 | K,塑膠螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
14天~ | M 5 | S,鋼製螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
11天~ | M 5 | SS,鋼制螺栓,具有高彈簧荷重 | ||
8天~ | M 6 | K,塑膠螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
11天~ | M 6 | S,鋼製螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
11天~ | M 6 | SS,鋼制螺栓,具有高彈簧荷重 | ||
8天~ | M 8 | K,塑膠螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
11天~ | M 8 | S,鋼製螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
11天~ | M 8 | SS,鋼制螺栓,具有高彈簧荷重 | ||
8天~ | M 10 | K,塑膠螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
11天~ | M 10 | S,鋼製螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
8天~ | M 10 | SS,鋼制螺栓,具有高彈簧荷重 | ||
8天~ | M 12 | K,塑膠螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
8天~ | M 12 | S,鋼製螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
14天~ | M 12 | SS,鋼制螺栓,具有高彈簧荷重 | ||
8天~ | M 16 | K,塑膠螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
8天~ | M 16 | S,鋼製螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
8天~ | M 16 | SS,鋼制螺栓,具有高彈簧荷重 | ||
8天~ | M 20 | S,鋼製螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
8天~ | M 20 | SS,鋼制螺栓,具有高彈簧荷重 | ||
8天~ | M 24 | S,鋼製螺栓,具有標準彈簧荷重 | ||
8天~ | M 24 | SS,鋼制螺栓,具有高彈簧荷重 |
Loading...
型式 | 定位銷型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策