(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧閂鎖附表面安裝法蘭 GN 822.7

彈簧閂鎖附表面安裝法蘭  GN 822.7

彈簧閂鎖 GN 722.3 適合用於暫時不允許分度銷突出的情況。將閂鎖轉動180°,分度銷就會縮回。
鎖定槽在兩個位置都能固定住閂鎖。

彈簧閂鎖 GN 722.3 設計用於鋼體製造工程或鎖匠店鋪,通常不要求精確的定位/鎖定。因此,尺寸公差的選擇考量是為了確保在接觸污垢時的功能安全性,以及使用符合成本效益的生產方法。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
722.3-8-20-L-SW
722.3-8-20-L-ZB
722.3-8-20-R-SW
722.3-8-20-R-ZB
722.3-10-20-L-SW
722.3-10-20-L-ZB
722.3-10-20-R-SW
722.3-10-20-R-ZB
722.3-12-20-L-SW
722.3-12-20-L-ZB
722.3-12-20-R-SW
722.3-12-20-R-ZB
722.3-14-20-L-SW
722.3-14-20-L-ZB
722.3-14-20-R-SW
722.3-14-20-R-ZB
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部徑 d1
(φ)
型式 表面處理
13天~ 8L 左側分度凸輪SW 黑色,紋理表面處理
11天~ 8L 左側分度凸輪ZB 鍍鋅,藍色鈍化
13天~ 8R 右側分度凸輪SW 黑色,紋理表面處理
11天~ 8R 右側分度凸輪ZB 鍍鋅,藍色鈍化
12天~ 10L 左側分度凸輪SW 黑色,紋理表面處理
11天~ 10L 左側分度凸輪ZB 鍍鋅,藍色鈍化
11天~ 10R 右側分度凸輪SW 黑色,紋理表面處理
11天~ 10R 右側分度凸輪ZB 鍍鋅,藍色鈍化
8天~ 12L 左側分度凸輪SW 黑色,紋理表面處理
8天~ 12L 左側分度凸輪ZB 鍍鋅,藍色鈍化
8天~ 12R 右側分度凸輪SW 黑色,紋理表面處理
8天~ 12R 右側分度凸輪ZB 鍍鋅,藍色鈍化
8天~ 14L 左側分度凸輪SW 黑色,紋理表面處理
11天~ 14L 左側分度凸輪ZB 鍍鋅,藍色鈍化
8天~ 14R 右側分度凸輪SW 黑色,紋理表面處理
11天~ 14R 右側分度凸輪ZB 鍍鋅,藍色鈍化
型號
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部徑 d1
(φ)
型式 表面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 把手型 / 橫壓凸輪式 安裝方式 法蘭 材質
前端材質 寬度 s(mm) 20

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引