(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧閂鎖 GN 416

彈簧閂鎖 GN 416

彈簧閂鎖 GN 416 的定位柱是透過軸向拉動閂鎖手把來操作。此種頂端操作方式在某些安裝情況下較具有優勢。
S型彈簧閂鎖的插銷由外殼固定,可防止其旋轉,因此鎖定在起始位置而非縮回位置。R1和L1型彈簧閂鎖在起始和縮回位置提供鎖定功能,防止意外操作。鎖定槽在兩個位置都能固定閂鎖手把。
調整範圍經過設計,因此ISO 7092墊圈可用於外殼的調整槽。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
416-6-38-L1
416-6-38-R1
416-6-38-S
416-8-38-L1
416-8-38-R1
416-8-38-S
416-8-46-L1
416-8-46-R1
416-8-46-S
416-10-38-L1
416-10-38-R1
416-10-38-S
416-10-46-L1
416-10-46-R1
416-10-46-S
416-12-46-L1
416-12-46-R1
416-12-46-S
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭寬度b1 型式 螺栓徑d
8天~ 38L1-鎖定/縮回位置,往逆時針旋轉6
8天~ 38R1-鎖定/縮回位置,往順時針旋轉6
8天~ 38S-無鎖定,無縮回位置6
11天~ 38L1-鎖定/縮回位置,往逆時針旋轉8
11天~ 38R1-鎖定/縮回位置,往順時針旋轉8
8天~ 38S-無鎖定,無縮回位置8
8天~ 46L1-鎖定/縮回位置,往逆時針旋轉8
11天~ 46R1-鎖定/縮回位置,往順時針旋轉8
8天~ 46S-無鎖定,無縮回位置8
11天~ 38L1-鎖定/縮回位置,往逆時針旋轉10
11天~ 38R1-鎖定/縮回位置,往順時針旋轉10
8天~ 38S-無鎖定,無縮回位置10
14天~ 46L1-鎖定/縮回位置,往逆時針旋轉10
8天~ 46R1-鎖定/縮回位置,往順時針旋轉10
8天~ 46S-無鎖定,無縮回位置10
8天~ 46L1-鎖定/縮回位置,往逆時針旋轉12
8天~ 46R1-鎖定/縮回位置,往順時針旋轉12
8天~ 46S-無鎖定,無縮回位置12

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務