(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彈簧元件

彈簧元件

彈簧元件GN 513是用於掣動、定位器或利用彈簧壓力進行夾持的通用壓力元件。彈簧作動的尖端可用於推入或推出操作。此外,彈簧作動的尖端無法旋轉。
拉動端附內螺牙,可安裝拉桿或操作旋鈕。
I型於推入端附內螺牙,可安裝特殊定位柱尖端。
彈簧元件可以鎖入定位柱拉動端的六角螺牙或推動端的扳手平面。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
513-M12X1,​5-H-1
513-M12X1,​5-H-2
513-M12X1,​5-I-1
513-M12X1,​5-I-2
513-M12X1,​5-K-1
513-M12X1,​5-K-2
513-M12X1,​5-P-1
513-M12X1,​5-P-2
513-M16X1,​5-H-1
513-M16X1,​5-H-2
513-M16X1,​5-I-1
513-M16X1,​5-I-2
513-M16X1,​5-K-1
513-M16X1,​5-K-2
513-M16X1,​5-P-1
513-M16X1,​5-P-2
513-M20X1,​5-H-1
513-M20X1,​5-H-2
513-M20X1,​5-I-1
513-M20X1,​5-I-2
513-M20X1,​5-K-1
513-M20X1,​5-K-2
513-M20X1,​5-P-1
513-M20X1,​5-P-2
型號數量折扣標準
出貨日
d1 型式 識別
8天~ M 12 x 1,5H,半球型,鋼1,標準彈簧荷重
8天~ M 12 x 1,5H,半球型,鋼2,高彈簧荷重
8天~ M 12 x 1,5I,內螺牙1,標準彈簧荷重
14天~ M 12 x 1,5I,內螺牙2,高彈簧荷重
11天~ M 12 x 1,5K,尖頭1,標準彈簧荷重
8天~ M 12 x 1,5K,尖頭2,高彈簧荷重
8天~ M 12 x 1,5P,稜柱 (120°)1,標準彈簧荷重
8天~ M 12 x 1,5P,稜柱 (120°)2,高彈簧荷重
14天~ M 16 x 1,5H,半球型,鋼1,標準彈簧荷重
8天~ M 16 x 1,5H,半球型,鋼2,高彈簧荷重
8天~ M 16 x 1,5I,內螺牙1,標準彈簧荷重
8天~ M 16 x 1,5I,內螺牙2,高彈簧荷重
8天~ M 16 x 1,5K,尖頭1,標準彈簧荷重
8天~ M 16 x 1,5K,尖頭2,高彈簧荷重
8天~ M 16 x 1,5P,稜柱 (120°)1,標準彈簧荷重
8天~ M 16 x 1,5P,稜柱 (120°)2,高彈簧荷重
11天~ M 20 x 1,5H,半球型,鋼1,標準彈簧荷重
8天~ M 20 x 1,5H,半球型,鋼2,高彈簧荷重
8天~ M 20 x 1,5I,內螺牙1,標準彈簧荷重
8天~ M 20 x 1,5I,內螺牙2,高彈簧荷重
8天~ M 20 x 1,5K,尖頭1,標準彈簧荷重
8天~ M 20 x 1,5K,尖頭2,高彈簧荷重
8天~ M 20 x 1,5P,稜柱 (120°)1,標準彈簧荷重
8天~ M 20 x 1,5P,稜柱 (120°)2,高彈簧荷重

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 定位銷型

此分類還有這些商品

技術支援服務