(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼製彈簧開口銷

鋼製彈簧開口銷

彈簧開口銷GN 1024用於螺栓和軸的軸向固定,並作為防變形裝置,例如用於冠狀螺帽DIN 935。
D型彈簧開口銷採用雙繞圈,具有更扁平的彈簧特性,因此更易於安裝。此外,還可以將附鑰匙圈的固定繩連接到雙繞圈上,以防止彈簧開口銷遺失。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
1024-ST-1,​5-E
1024-ST-2-D
1024-ST-2-E
1024-ST-3-D
1024-ST-3-E
1024-ST-4-D
1024-ST-4-E
1024-ST-5-D
1024-ST-5-E
1024-ST-6-D
1024-ST-6-E
1024-ST-7-D
型號數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
型式
14天~ 1.5E,單繞圈
11天~ 2D,雙繞圈
8天~ 2E,單繞圈
8天~ 3D,雙繞圈
8天~ 3E,單繞圈
8天~ 4D,雙繞圈
8天~ 4E,單繞圈
8天~ 5D,雙繞圈
14天~ 5E,單繞圈
8天~ 6D,雙繞圈
14天~ 6E,單繞圈
8天~ 7D,雙繞圈
型號
型號數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
型式

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 ST-鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引