(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺旋固定繩

螺旋固定繩

螺旋固定繩GN 111.4用於連接輕量元件,如滾珠鎖定銷和附軸向鎖的銷。
本產品的特色是「可用長度」大。
出貨時已安裝鑰匙圈。兩個鑰匙圈Ø d1相同。
靜態荷重的詳情僅供參考,不做任何保證。
適用於滾珠鎖定銷和附軸向鎖的鎖定銷:
* GN 113.1、GN 113.3、GN 113.4、GN 113.7、GN 113.8、GN 214.2、GN 214.3、GN 214.6
適用於 Ø 5、Ø 6、Ø 8銷

* GN 113.5、GN 113.6、GN 114.2、GN 114.3、GN 114.6、GN 124.1、GN 124.2
適用於所有銷
** GN 113.1、GN 113.3、GN 113.4、GN 113.7、GN 113.8、GN 214.2、GN 214.3、GN 214.6
適用於Ø 10、Ø 12、Ø 16、Ø 20銷

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
111.4-50-14
111.4-50-18
111.4-50-24
111.4-100-14
111.4-100-18
111.4-100-24
111.4-200-14
111.4-200-18
111.4-200-24
型號數量折扣標準
出貨日
環徑d1 纜線長度l1
11天~ 1450
11天~ 1850
11天~ 2450
8天~ 14100
14天~ 18100
11天~ 24100
8天~ 14200
8天~ 18200
11天~ 24200
型號
型號數量折扣標準
出貨日
環徑d1 纜線長度l1

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務