(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

鋼製鋼製球面墊圈

鋼製鋼製球面墊圈

球面墊圈DIN 6319用於夾持非平行表面。
G型內螺牙墊圈主要用於長孔。
當使用DIN 6330附球面底座六角螺帽時,不需要球面墊圈。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6319-6,​4-C
6319-7,​1-D
6319-7,​1-G
6319-8,​4-C
6319-9,​6-D
6319-9,​6-G
6319-10,​5-C
6319-12-D
6319-12-G
6319-13-C
6319-14,​2-D
6319-14,​2-G
6319-15-C
6319-16,​5-D
6319-17-C
6319-19-D
6319-19-G
6319-21-C
6319-23,​2-D
6319-23,​2-G
6319-25-C
6319-28-D
6319-28-G
6319-31-C
6319-35-D
6319-35-G
6319-37-C
6319-42-D
6319-43-C
6319-49-D
6319-50-C
6319-56-D
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑d1 孔徑d2 型式
8天~ 6.4-C- 公
8天~ -7.1D- 母d°°4°° = d°°3°°
11天~ -7.1G- 母d4>d3
11天~ 8.4-C- 公
8天~ -9.6D- 母d°°4°° = d°°3°°
11天~ -9.6G- 母d4>d3
8天~ 10.5-C- 公
14天~ -12D- 母d°°4°° = d°°3°°
14天~ -12G- 母d4>d3
11天~ 13-C- 公
8天~ -14.2D- 母d°°4°° = d°°3°°
14天~ -14.2G- 母d4>d3
8天~ 15-C- 公
8天~ -16.5D- 母d°°4°° = d°°3°°
14天~ 17-C- 公
8天~ -19D- 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ -19G- 母d4>d3
11天~ 21-C- 公
11天~ -23.2D- 母d°°4°° = d°°3°°
11天~ -23.2G- 母d4>d3
14天~ 25-C- 公
8天~ -28D- 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ -28G- 母d4>d3
11天~ 31-C- 公
11天~ -35D- 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ -35G- 母d4>d3
11天~ 37-C- 公
11天~ -42D- 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ 43-C- 公
8天~ -49D- 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ 50-C- 公
11天~ -56D- 母d°°4°° = d°°3°°

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務