(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
球面水平調整墊圈 GN 350.3 設計與水平調整裝置 GN 350、GN 350.1、GN 350.2和 GN 350.5 搭配使用。
兩個球面墊圈須一起使用,「不可拆卸」。
本球面墊圈的荷重能力相對較高。這不僅是因為材質品質,也因為採用凹面「盤型」的配合球面。
此外,橋接d2時建議使用高強度墊圈。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
350.3-25-ST |
350.3-32-ST |
350.3-45-ST |
350.3-58-ST |
350.3-70-ST |
350.3-80-ST |
350.3-105-ST |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 直徑d1 |
---|---|---|---|
12天~ | 25 | ||
12天~ | 32 | ||
11天~ | 45 | ||
12天~ | 58 | ||
12天~ | 70 | ||
12天~ | 80 | ||
12天~ | 105 |
Loading...
材質 | ST 鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策