(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼製鎖定螺帽附槽 自鎖定

鋼製鎖定螺帽附槽 自鎖定

附槽鎖定螺帽GN 1804.1附聚醯胺嵌入裝置,因此具有自鎖定功能。因此,本產品也可用作固定螺帽,並能重複使用。
螺牙系列對應滾子軸承附槽鎖定螺帽DIN 981。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1804.1-M10X0,​75
1804.1-M12X1
1804.1-M15X1
1804.1-M17X1
1804.1-M20X1
1804.1-M25X1,​5
1804.1-M30X1,​5
1804.1-M35X1,​5
1804.1-M40X1,​5
1804.1-M45X1,​5
1804.1-M50X1,​5
1804.1-M55X2
1804.1-M60X2
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1
8天~ M 10 x 0,75
14天~ M 12 x 1
8天~ M 15 x 1
8天~ M 17 x 1
8天~ M 20 x 1
14天~ M 25 x 1,5
8天~ M 30 x 1,5
8天~ M 35 x 1,5
8天~ M 40 x 1,5
8天~ M 45 x 1,5
8天~ M 50 x 1,5
11天~ M 55 x 2
11天~ M 60 x 2

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務