(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附槽鎖定螺帽 螺牙鎖定

附槽鎖定螺帽 螺牙鎖定

GN 1804.2附槽鎖定螺帽附螺牙鎖定,可將d4固定螺絲鎖入螺牙軸以防止扭轉。螺帽的螺牙側面可確保固定時不會受損,並可根據需求隨時鎖緊。
d3偏移平面用作軸向接觸表面。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1804.2-M12X1,​5-ST
1804.2-M14X1,​5-ST
1804.2-M16X1,​5-ST
1804.2-M18X1,​5-ST
1804.2-M20X1,​5-ST
1804.2-M22X1,​5-ST
1804.2-M24X1,​5-ST
1804.2-M30X1,​5-ST
1804.2-M35X1,​5-ST
1804.2-M40X1,​5-ST
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1
11天~ M 12 x 1,5
15天~ M 14 x 1,5
8天~ M 16 x 1,5
14天~ M 18 x 1,5
16天~ M 20 x 1,5
8天~ M 22 x 1,5
8天~ M 24 x 1,5
14天~ M 30 x 1,5
8天~ M 35 x 1,5
11天~ M 40 x 1,5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 St-鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務