(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

側止推銷

側止推銷

側止推銷GN 614.1用於制動和作為壓入或壓出元件。使用一個或兩個皿頭螺絲輕鬆安裝,即使因彈簧定位柱尺寸和可製造性而無法用於公差範圍為H7的定位鑽孔的情況下也能使用。
側止推銷GN 614.1由彈簧柱塞固定座和KU型不鏽鋼彈簧定位柱GN 614組成。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
614.1-6-BKU
614.1-6-LKU
614.1-6-RKU
614.1-8-BKU
614.1-8-LKU
614.1-8-RKU
型號數量折扣標準
出貨日
內徑d1 型式
14天~ 6BKU,兩端固定,附彈簧定位柱
16天~ 6LKU,左端固定,附彈簧定位柱
11天~ 6RKU,右端固定,附彈簧定位柱
14天~ 8BKU,兩端固定,附彈簧定位柱
8天~ 8LKU,左端固定,附彈簧定位柱
11天~ 8RKU,右端固定,附彈簧定位柱

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務