(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製內六角孔鉸孔螺栓 ISO 7379

鋼製內六角孔鉸孔螺栓 ISO 7379

附頭緣螺絲ISO 7379是節省成本的結構元件,適用於廣泛的不同用途。
最大鎖緊扭矩不可用強度等級12.9定義,而是受到相對較小的承點(頭緣)和從d1到d2與d1到d3過渡點處的凹槽限制。
標準差:
- 同心度2 IT 13 和 IT 10 2無資料
- ISO官方標準表的d1 - d2尺寸如下:6.5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- 尺寸4-M3和M4-M5未包含在ISO官方標準表中

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
7379-4-M3-4
7379-4-M3-5
7379-4-M3-6
7379-4-M3-8
7379-4-M3-10
7379-4-M3-12
7379-4-M3-16
7379-4-M3-20
7379-4-M3-25
7379-4-M3-30
7379-5-M4-5
7379-5-M4-6
7379-5-M4-8
7379-5-M4-10
7379-5-M4-12
7379-5-M4-16
7379-5-M4-20
7379-5-M4-25
7379-5-M4-30
7379-5-M4-40
7379-6-M5-10
7379-6-M5-12
7379-6-M5-16
7379-6-M5-20
7379-6-M5-25
7379-6-M5-30
7379-6-M5-35
7379-6-M5-40
7379-6-M5-45
7379-6-M5-50
7379-6-M5-55
7379-6-M5-60
7379-6-M5-65
7379-6-M5-70
7379-6-M5-80
7379-8-M6-16
7379-8-M6-20
7379-8-M6-25
7379-8-M6-30
7379-8-M6-35
7379-8-M6-40
7379-8-M6-45
7379-8-M6-50
7379-8-M6-55
7379-8-M6-60
7379-8-M6-65
7379-8-M6-70
7379-8-M6-80
7379-8-M6-90
7379-8-M6-100
7379-10-M8-16
7379-10-M8-20
7379-10-M8-25
7379-10-M8-30
7379-10-M8-35
7379-10-M8-40
7379-10-M8-45
7379-10-M8-50
7379-10-M8-55
7379-10-M8-60
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 軸頸長度 l₁ d₁
8天~ M344
8天~ M354
8天~ M364
8天~ M384
8天~ M3104
8天~ M3124
14天~ M3164
8天~ M3204
15天~ M3254
11天~ M3304
8天~ M455
15天~ M465
8天~ M485
8天~ M4105
8天~ M4125
8天~ M4165
8天~ M4205
8天~ M4255
8天~ M4305
8天~ M4405
8天~ M5106
8天~ M5126
8天~ M5166
8天~ M5206
8天~ M5256
8天~ M5306
11天~ M5356
8天~ M5406
11天~ M5456
8天~ M5506
8天~ M5556
8天~ M5606
11天~ M5656
8天~ M5706
14天~ M5806
8天~ M6168
8天~ M6208
8天~ M6258
8天~ M6308
8天~ M6358
8天~ M6408
8天~ M6458
11天~ M6508
8天~ M6558
27天~ M6608
11天~ M6658
14天~ M6708
11天~ M6808
8天~ M6908
14天~ M61008
8天~ M81610
8天~ M82010
8天~ M82510
14天~ M83010
14天~ M83510
8天~ M84010
11天~ M84510
8天~ M85010
11天~ M85510
14天~ M86010

Loading...

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓) 材質

此分類還有這些商品

技術支援服務