(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定螺栓 AK型

固定螺栓 AK型

固定螺栓GN 251具有硬化圓頭,可用作支撐或固定螺栓作為端部止動件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
251-M3-10-AK
251-M3-15-AK
251-M3-20-AK
251-M3-25-AK
251-M3-30-AK
251-M4-10-AK
251-M4-15-AK
251-M4-20-AK
251-M4-25-AK
251-M4-30-AK
251-M4-35-AK
251-M4-40-AK
251-M5-10-AK
251-M5-15-AK
251-M5-20-AK
251-M5-25-AK
251-M5-30-AK
251-M5-35-AK
251-M5-40-AK
251-M5-50-AK
251-M6-15-AK
251-M6-20-AK
251-M6-25-AK
251-M6-30-AK
251-M6-35-AK
251-M6-40-AK
251-M6-50-AK
251-M8-15-AK
251-M8-20-AK
251-M8-25-AK
251-M8-30-AK
251-M8-35-AK
251-M8-40-AK
251-M8-50-AK
251-M8-60-AK
251-M8-70-AK
251-M8-80-AK
251-M10-30-AK
251-M10-35-AK
251-M10-40-AK
251-M10-50-AK
251-M10-60-AK
251-M10-70-AK
251-M10-80-AK
251-M12-30-AK
251-M12-35-AK
251-M12-40-AK
251-M12-50-AK
251-M12-60-AK
251-M12-70-AK
251-M12-80-AK
251-M16-50-AK
251-M16-60-AK
251-M16-70-AK
251-M16-80-AK
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1 l1
14天~ M 310
8天~ M 315
11天~ M 320
8天~ M 325
11天~ M 330
14天~ M 410
8天~ M 415
14天~ M 420
8天~ M 425
8天~ M 430
8天~ M 435
8天~ M 440
14天~ M 510
8天~ M 515
8天~ M 520
11天~ M 525
8天~ M 530
8天~ M 535
8天~ M 540
8天~ M 550
11天~ M 615
8天~ M 620
11天~ M 625
8天~ M 630
11天~ M 635
14天~ M 640
14天~ M 650
11天~ M 815
8天~ M 820
14天~ M 825
14天~ M 830
8天~ M 835
14天~ M 840
11天~ M 850
8天~ M 860
8天~ M 870
8天~ M 880
8天~ M 1030
8天~ M 1035
8天~ M 1040
11天~ M 1050
14天~ M 1060
11天~ M 1070
8天~ M 1080
8天~ M 1230
8天~ M 1235
11天~ M 1240
8天~ M 1250
8天~ M 1260
8天~ M 1270
8天~ M 1280
8天~ M 1650
8天~ M 1660
11天~ M 1670
8天~ M 1680

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 AK,定位表面,附圓形前端,硬化

此分類還有這些商品

技術支援服務