(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製固定螺栓附固定磁鐵

鋼製固定螺栓附固定磁鐵

固定螺栓GN 251.6是附固定磁鐵的包覆式磁性系統。
適用於工件止動等用途,其磁鐵可固定工件。
定位後,可使用鎖緊螺帽(隨附)固定止動螺絲。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
251.6-M6-12-ND
251.6-M6-16-ND
251.6-M6-20-ND
251.6-M6-25-ND
251.6-M6-30-ND
251.6-M8-16-ND
251.6-M8-20-ND
251.6-M8-25-ND
251.6-M8-30-ND
251.6-M8-40-ND
251.6-M10-20-ND
251.6-M10-25-ND
251.6-M10-30-ND
251.6-M10-40-ND
251.6-M10-50-ND
251.6-M12-25-ND
251.6-M12-30-ND
251.6-M12-40-ND
251.6-M12-50-ND
251.6-M12-60-ND
251.6-M16-30-ND
251.6-M16-40-ND
251.6-M16-50-ND
251.6-M16-60-ND
251.6-M16-80-ND
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1 l1
12天~ M 612
11天~ M 616
13天~ M 620
13天~ M 625
8天~ M 630
8天~ M 816
8天~ M 820
8天~ M 825
11天~ M 830
8天~ M 840
8天~ M 1020
8天~ M 1025
8天~ M 1030
11天~ M 1040
11天~ M 1050
8天~ M 1225
8天~ M 1230
8天~ M 1240
8天~ M 1250
12天~ M 1260
8天~ M 1630
8天~ M 1640
8天~ M 1650
8天~ M 1660
8天~ M 1680

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 ND, NdFeB

此分類還有這些商品

技術支援服務