(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

旋轉夾緊閂鎖 壓鑄鋅/鋼

旋轉夾緊閂鎖 壓鑄鋅/鋼

旋轉夾緊閂鎖GN 516的閉合機構可將操作元件(鑰匙)的旋轉動作轉換為90°轉動,再轉換為6 mm直線行程。
本機構設計用於一般用途,例如與彈性元件(門/外殼密封件)結合使用,在末端位置(固鎖位置)形成緊密且防震的互鎖效果。
備有22種不同曲柄的閂鎖,閂鎖距離(固鎖區域)可涵蓋17至63mm。 如果測量的固鎖位置介於兩個閂鎖距離A之間,則必須選擇小一號的數值。
旋轉夾緊閂鎖GN 516隨附的閂鎖裝置以未鎖緊形式出貨。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
516-DK-17
516-DK-19
516-DK-21
516-DK-23
516-DK-26
516-DK-27
516-DK-29
516-DK-31
516-DK-33
516-DK-35
516-DK-37
516-DK-39
516-DK-41
516-DK-43
516-DK-45
516-DK-47
516-DK-49
516-DK-51
516-DK-53
516-DK-55
516-DK-58
516-DK-63
516-HG-17
516-HG-19
516-HG-21
516-HG-23
516-HG-26
516-HG-27
516-HG-29
516-HG-31
516-HG-33
516-HG-35
516-HG-37
516-HG-39
516-HG-41
516-HG-43
516-HG-45
516-HG-47
516-HG-49
516-HG-51
516-HG-53
516-HG-55
516-HG-58
516-HG-63
516-KG-17
516-KG-19
516-KG-21
516-KG-23
516-KG-26
516-KG-27
516-KG-29
516-KG-31
516-KG-33
516-KG-35
516-KG-37
516-KG-39
516-KG-41
516-KG-43
516-KG-45
516-KG-47
型號數量折扣標準
出貨日
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
14天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
14天~
8天~
11天~
8天~
8天~

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務