(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠/不鏽鋼製旋轉球形旋鈕

塑膠/不鏽鋼製旋轉球形旋鈕

旋轉球形旋鈕GN 319.5可用於代替旋轉把手,例如搭配手輪使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
319.5-25-M6-A
319.5-25-M6-B
319.5-32-M8-A
319.5-32-M8-B
319.5-40-M10-A
319.5-40-M10-B
319.5-50-M12-A
319.5-50-M12-B
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d2 球形/把手徑d1
(mm)
型式
15天~ M625A,附外螺牙
8天~ M625B,附內螺牙
14天~ M832A,附外螺牙
11天~ M832B,附內螺牙
14天~ M1040A,附外螺牙
8天~ M1040B,附內螺牙
11天~ M1250A,附外螺牙
8天~ M1250B,附內螺牙

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務