(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠製旋轉球形旋鈕

塑膠製旋轉球形旋鈕

旋轉球形旋鈕GN 319.2可用於代替旋轉把手,例如搭配手輪使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
319.2-25-M6-A
319.2-25-M6-B
319.2-32-M8-A
319.2-32-M8-B
319.2-40-M10-A
319.2-40-M10-B
319.2-50-M12-A
319.2-50-M12-B
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d2 球形/把手徑d1
(mm)
型式
11天~ M625A,附外螺牙
14天~ M625B,附內螺牙
11天~ M832A,附外螺牙
11天~ M832B,附內螺牙
11天~ M1040A,附外螺牙
31天~ M1040B,附內螺牙
14天~ M1250A,附外螺牙
8天~ M1250B,附內螺牙
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d2 球形/把手徑d1
(mm)
型式

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引