(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
塑膠伸縮式把手 GN 598.3 鋼製伸縮機構
特色是由兩個圓柱體組成階梯形狀,讓操作者方便抓握把手,尤其是將把手從鎖定位置拉出後再折回縮回位置時,可更好操作。
適用於自動操作過程中把手必須縮回的場合。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
598.3-KU-18 |
598.3-KU-21 |
598.3-KU-22 |
598.3-KU-23 |
598.3-KU-26 |
598.3-KU-28 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 球形/把手徑d1 (mm) |
---|---|---|---|
12天~ | 18 | ||
12天~ | 21 | ||
12天~ | 22 | ||
12天~ | 23 | ||
12天~ | 26 | ||
11天~ | 28 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 旋轉折疊式 | 形狀 | 棒型(直型) | 握柄材質 | 尼龍 |
---|---|---|---|---|---|
握柄表面 | 霧面 | 安裝部材質 | 鋼 | 安裝方式 | 內螺牙 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策