(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定磁鐵 桿形附橡膠包覆 不鏽鋼製

固定磁鐵 桿形附橡膠包覆 不鏽鋼製

不鏽鋼固定磁鐵GN 52.5是具有橡膠吸附面的包覆式磁性系統。
適合用於易損表面。且摩擦係數增加,可實現高橫向保持力。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
52.5-ND-13-M6
52.5-ND-16-M8
52.5-ND-20-M10
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d1
(φ)
螺牙d2
14天~ 13M 6
8天~ 16M 8
11天~ 20M 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

磁鐵材質 ND-NdFeB

此分類還有這些商品

技術支援服務