(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定磁鐵 附螺桿

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
50.3-HF-10-M3
50.3-HF-13-M3
50.3-HF-16-M3
50.3-HF-20-M3
50.3-HF-25-M4
50.3-HF-32-M4
50.3-HF-47-M6
50.3-HF-63-M6
50.3-ND-10-M4
50.3-ND-13-M5
50.3-ND-16-M6
50.3-ND-20-M6
50.3-ND-25-M6
50.3-ND-32-M6
型號數量折扣標準
出貨日
磁鐵材質 直徑d/d1
(φ)
螺牙d2
11天~ HF-硬鐵氧體10M 3
12天~ HF-硬鐵氧體13M 3
8天~ HF-硬鐵氧體16M 3
8天~ HF-硬鐵氧體20M 3
8天~ HF-硬鐵氧體25M 4
8天~ HF-硬鐵氧體32M 4
12天~ HF-硬鐵氧體47M 6
13天~ HF-硬鐵氧體63M 6
12天~ ND-NdFeB10M 4
11天~ ND-NdFeB13M 5
12天~ ND-NdFeB16M 6
8天~ ND-NdFeB20M 6
13天~ ND-NdFeB25M 6
11天~ ND-NdFeB32M 6

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務