(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼星形旋鈕 塑膠襯套

不鏽鋼星形旋鈕 塑膠襯套

快速釋放星形旋鈕GN 6336.3用於在釋放操作後必須將旋鈕完全拆下,並可快速重新安裝以重新夾緊的用途。
旋鈕呈傾斜狀套入螺牙軸。就位後,旋鈕進入直立位置,使螺帽的兩道螺牙和主軸嚙合。旋鈕只需稍微轉動即可達到夾緊效果。
只有當夾持表面與螺桿成直角時,安全功能才能生效。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6336.3-40-M8-NI
6336.3-50-M10-NI
6336.3-63-M12-NI
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1
(φ)
螺牙d1
14天~ 40M 8
11天~ 60M 10
14天~ 63M 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

襯套材質 NI-不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務