(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

按拉兼用型肘節夾鉗 鋼製

按拉兼用型肘節夾鉗 鋼製

按拉兼用型肘節夾鉗GN 843.1可安裝於安裝支撐架(ASW型)上,或使用六角螺帽將附螺牙本體直接安裝於治具上。
中心襯套固定方法可將操作把手轉動到最佳位置。
肘節夾鉗GN 843.1取代GN 843系列。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
843.1-80-AS
843.1-80-ASW
843.1-165-AS
843.1-165-ASW
843.1-340-AS
843.1-340-ASW
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 型式
8天~ 80AS,無安裝支撐架
14天~ 80ASW,附安裝支撐架
14天~ 165AS,無安裝支撐架
8天~ 165ASW,附安裝支撐架
14天~ 340AS,無安裝支撐架
8天~ 340ASW,附安裝支撐架

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務