(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

按拉兼用型肘節夾鉗 GN840

按拉兼用型肘節夾鉗 GN840

GN 840按拉兼用型肘節夾鉗的特色是在任何把手位置的操作高度都很低。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
840-50-ASD
840-50-ASS
型號數量折扣標準
出貨日
型式
14天~ ASD,將把手逆時針旋轉進行夾持
8天~ ASS,將把手順時針旋轉進行夾持

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 50

此分類還有這些商品

技術支援服務