(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣動式緊固夾鉗 GN 893.1 電感式感應器的近接開關

SENSORS

氣動式緊固夾鉗 GN 893.1 電感式感應器的近接開關

搭配使用此近接開關GN 893.1時,電源鉗可感應控制訊號,使LED顯示操作位置和開關位置。
近接開關可直接鎖緊在電源鉗上。開關位置可在任一側。
隨附塑膠中間板和兩個M4圓蓋螺帽。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

893.1

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第12天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
893.1
型號數量折扣標準
出貨日
12天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

氣動式緊固夾鉗 GN 893.1 電感式感應器的近接開關的型號893.1頁面。
記載關於型號893.1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767