(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣動式緊固夾鉗

氣動式緊固夾鉗

當GN 864氣動緊固夾鉗的夾臂位於其行程末端時,可實現最大夾持力矩。因此,工作行程的結束位置應盡可能接近行程末端。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
864-20-BL-NC
864-32-BL-NC
864-40-BL-NC
864-50-BL-NC
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸
11天~ 20
11天~ 32
8天~ 40
8天~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 BL,與夾臂平行

此分類還有這些商品

技術支援服務