(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋅壓鑄閂鎖 迷你型

鋅壓鑄閂鎖 迷你型

迷你閂鎖GN 115.1 的尺寸比閂鎖GN 115更小。
本產品的轉動操作限制為90°,使鎖定裝置移動至門框後方進行鎖定。鎖定裝置為斜面,可確保門片輕鬆關閉。
閂鎖備有多種曲柄,閂鎖距離A範圍為8、14及20 mm。迷你閂鎖GN 115.1隨附的鎖定裝置以未鎖緊形式出貨。

可上鎖的閂鎖(SCK型)出貨時附兩把鑰匙。鑰匙在兩個末端位置皆可拔出。
在標準設計中,閂鎖具有相同的鎖/相同的開關轉動鑰匙。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
115.1-DK-7,​5
115.1-DK-13,​5
115.1-DK-19,​5
115.1-SCH-7,​5
115.1-SCH-13,​5
115.1-SCH-19,​5
115.1-SCK-7,​5
115.1-SCK-13,​5
115.1-SCK-19,​5
115.1-SK-7,​5
115.1-SK-13,​5
115.1-SK-19,​5
115.1-VK-7,​5
115.1-VK-13,​5
115.1-VK-19,​5
型號數量折扣標準
出貨日
型式 與門片距離A
14天~ DK-三角形鎖芯型 (DK6,5)7.5
11天~ DK-三角形鎖芯型 (DK6,5)13.5
8天~ DK-三角形鎖芯型 (DK6,5)19.5
8天~ SCH-一字鎖芯型7.5
11天~ SCH-一字鎖芯型13.5
8天~ SCH-一字鎖芯型19.5
8天~ SCK-扳手型,可上鎖7.5
11天~ SCK-扳手型,可上鎖13.5
11天~ SCK-扳手型,可上鎖19.5
8天~ SK-扳手型7.5
14天~ SK-扳手型13.5
8天~ SK-扳手型19.5
8天~ VK-方形鎖芯型 (VK6)7.5
8天~ VK-方形鎖芯型 (VK6)13.5
8天~ VK-方形鎖芯型 (VK6)19.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 內嵌型

此分類還有這些商品

技術支援服務