(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
迷你分度定位柱GN 822以精巧尺寸而著稱。本產品是為安裝於薄壁金屬板結構而設計。
本產品以插入方式透過鋸齒狀旋鈕固定到位。當銷縮回時,鎖定螺帽上的扳手平面會露出,可使用開口扳手輕鬆鎖緊迷你分度定位柱。
使用C型時,旋鈕可以旋轉30°,槽口使旋鈕保持在該位置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
822-4-B-NI |
822-4-B-ST |
822-4-C-NI |
822-4-C-ST |
822-5-B-NI |
822-5-B-ST |
822-5-C-NI |
822-5-C-ST |
822-6-B-NI |
822-6-B-ST |
822-6-C-NI |
822-6-C-ST |
822-7-B-NI |
822-7-B-ST |
822-7-C-NI |
822-7-C-ST |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 螺栓徑 d1 (φ) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
14天~ | 不鏽鋼 | 4 | B,無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
14天~ | 鋼 | 4 | B,無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
8天~ | 不鏽鋼 | 4 | C,附縮回位置 | ||
14天~ | 鋼 | 4 | C,附縮回位置 | ||
14天~ | 不鏽鋼 | 5 | B,無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
8天~ | 鋼 | 5 | B,無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
14天~ | 不鏽鋼 | 5 | C,附縮回位置 | ||
8天~ | 鋼 | 5 | C,附縮回位置 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 6 | B,無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
8天~ | 鋼 | 6 | B,無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
8天~ | 不鏽鋼 | 6 | C,附縮回位置 | ||
8天~ | 鋼 | 6 | C,附縮回位置 | ||
8天~ | 不鏽鋼 | 7 | B,無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
14天~ | 鋼 | 7 | B,無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 7 | C,附縮回位置 | ||
14天~ | 鋼 | 7 | C,附縮回位置 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策