(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

吊環螺栓 DIN580 不鏽鋼製

SCREWS BOLTS

吊環螺栓 DIN580 不鏽鋼製

除上表中列出的荷重值外,還必須遵守以下不鏽鋼吊環螺栓 DIN 580 準則。
吊環螺栓必須完全旋入,以實現兩個配合面之間的完全接觸。
兩個螺牙必須等長,且基材與螺栓必須具有相同強度。
詳情與規格請參閱每次交貨時隨附的操作說明。
DIN官方標準表指定M42、M48、M56、M64、M72 x 6、M80 x 6和M100 x 6的額外尺寸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

580-M10-A4

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第14天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

螺牙d1 (M)10材質不鏽鋼
螺牙種類全螺牙 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
580-M10-A4
型號數量折扣標準
出貨日
14天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

螺牙d1 (M) 10 材質 不鏽鋼 螺牙種類 全螺牙

吊環螺栓 DIN580 不鏽鋼製的型號580-M10-A4頁面。
記載關於型號580-M10-A4之規格、尺寸、型式情報。