(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
水平調整腳座GN 343.1無法拆卸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 直徑d1 | 螺牙d2 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | 25 | M 6 | KR,附塑膠護蓋,不可滑動 | ||
14天~ | 25 | M 6 | KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 25 | M 6 | KS,附塑膠護蓋,可滑動 | ||
8天~ | 25 | M 6 | KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 25 | M 6 | OS,無塑膠護蓋 | ||
8天~ | 25 | M 8 | KR,附塑膠護蓋,不可滑動 | ||
8天~ | 25 | M 8 | KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 25 | M 8 | KS,附塑膠護蓋,可滑動 | ||
8天~ | 25 | M 8 | KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 25 | M 8 | OS,無塑膠護蓋 | ||
8天~ | 32 | M 8 | KR,附塑膠護蓋,不可滑動 | ||
11天~ | 32 | M 8 | KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 32 | M 8 | KS,附塑膠護蓋,可滑動 | ||
8天~ | 32 | M 8 | KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 32 | M 8 | OS,無塑膠護蓋 | ||
8天~ | 32 | M 10 | KR,附塑膠護蓋,不可滑動 | ||
8天~ | 32 | M 10 | KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電) | ||
11天~ | 32 | M 10 | KS,附塑膠護蓋,可滑動 | ||
8天~ | 32 | M 10 | KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 32 | M 10 | OS,無塑膠護蓋 | ||
8天~ | 40 | M 10 | KR,附塑膠護蓋,不可滑動 | ||
8天~ | 40 | M 10 | KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 40 | M 10 | KS,附塑膠護蓋,可滑動 | ||
8天~ | 40 | M 10 | KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 40 | M 10 | OS,無塑膠護蓋 | ||
8天~ | 40 | M 12 | KR,附塑膠護蓋,不可滑動 | ||
8天~ | 40 | M 12 | KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 40 | M 12 | KS,附塑膠護蓋,可滑動 | ||
8天~ | 40 | M 12 | KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 40 | M 12 | OS,無塑膠護蓋 | ||
8天~ | 50 | M 10 | KR,附塑膠護蓋,不可滑動 | ||
8天~ | 50 | M 10 | KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 50 | M 10 | KS,附塑膠護蓋,可滑動 | ||
8天~ | 50 | M 10 | KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 50 | M 10 | OS,無塑膠護蓋 | ||
8天~ | 50 | M 12 | KR,附塑膠護蓋,不可滑動 | ||
8天~ | 50 | M 12 | KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 50 | M 12 | KS,附塑膠護蓋,可滑動 | ||
8天~ | 50 | M 12 | KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電) | ||
11天~ | 50 | M 12 | OS,無塑膠護蓋 | ||
8天~ | 60 | M 12 | KR,附塑膠護蓋,不可滑動 | ||
8天~ | 60 | M 12 | KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 60 | M 12 | KS,附塑膠護蓋,可滑動 | ||
8天~ | 60 | M 12 | KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 60 | M 12 | OS,無塑膠護蓋 | ||
11天~ | 60 | M 16 | KR,附塑膠護蓋,不可滑動 | ||
8天~ | 60 | M 16 | KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電) | ||
8天~ | 60 | M 16 | KS,附塑膠護蓋,可滑動 | ||
8天~ | 60 | M 16 | KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電) | ||
11天~ | 60 | M 16 | OS,無塑膠護蓋 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策