(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

水平調整腳座 不鏽鋼螺牙襯套

水平調整腳座 不鏽鋼螺牙襯套

水平調整腳座GN 343.7採用高密度塑膠材質並搭配大面積分散荷重的設計,可承受更高的靜態荷重。
超過上表中規定的靜態值可能導致塑膠組件故障。
上述數值經由一系列荷重測試得出,這些測試是在規定的時間內對一定數量的水平調整腳座施加垂直荷重。
GN 343.7水平調整腳座出貨時已組裝,但可拆卸。

水平調整腳座GN 343.7 / GN 343.8的靜態荷重受限於不鏽鋼球頭關節(AISI 303)的荷重能力。上表中的靜態荷重值是指與
水平調整腳座相關的淨垂直荷重。在正常操作條件下,側面荷重或彎角荷重並不少見,會導致荷重能力顯著降低,請列入考量。
水平調整腳座GN 343.7 / GN 343.8無法拆卸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
343.7-25-M6-A
343.7-25-M6-G
343.7-25-M8-A
343.7-25-M8-G
343.7-32-M8-A
343.7-32-M8-G
343.7-32-M10-A
343.7-32-M10-G
343.7-40-M10-A
343.7-40-M10-G
343.7-40-M12-A
343.7-40-M12-G
343.7-50-M10-A
343.7-50-M10-G
343.7-50-M12-A
343.7-50-M12-G
343.7-60-M12-A
343.7-60-M12-G
343.7-60-M16-A
343.7-60-M16-G
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1 螺牙d2 型式
11天~ 25M 6A,無橡膠底襯
14天~ 25M 6G,附橡膠底襯
11天~ 25M 8A,無橡膠底襯
8天~ 25M 8G,附橡膠底襯
11天~ 32M 8A,無橡膠底襯
14天~ 32M 8G,附橡膠底襯
8天~ 32M 10A,無橡膠底襯
8天~ 32M 10G,附橡膠底襯
8天~ 40M 10A,無橡膠底襯
8天~ 40M 10G,附橡膠底襯
8天~ 40M 12A,無橡膠底襯
8天~ 40M 12G,附橡膠底襯
8天~ 50M 10A,無橡膠底襯
8天~ 50M 10G,附橡膠底襯
11天~ 50M 12A,無橡膠底襯
11天~ 50M 12G,附橡膠底襯
8天~ 60M 12A,無橡膠底襯
11天~ 60M 12G,附橡膠底襯
8天~ 60M 16A,無橡膠底襯
11天~ 60M 16G,附橡膠底襯

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務