(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
水平調整腳座GN 30出貨時已組裝,且不可拆卸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 直徑d1 | 螺牙d2 | 長度l1 | 長度l7 | 版本(螺絲) | 樣式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 50 | M 8 | - | 37 | X,外六角面,內螺牙 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | - | 37 | X,外六角面,內螺牙 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 40 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 40 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 40 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 40 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 50 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 50 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 50 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 50 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
11天~ | 50 | M 8 | 63 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 63 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 63 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 63 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | - | 40 | X,外六角面,內螺牙 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | - | 40 | X,外六角面,內螺牙 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 50 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 50 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 50 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 50 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 60 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 60 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 60 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 60 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 80 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 80 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 80 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 80 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 100 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 100 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 100 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 100 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | - | 43 | X,外六角面,內螺牙 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | - | 43 | X,外六角面,內螺牙 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 60 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 60 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 60 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 60 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 80 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 80 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 80 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 80 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 100 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 100 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 100 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 100 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 125 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 125 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 125 | - | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 125 | - | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 16 | - | 49 | X,外六角面,內螺牙 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 16 | - | 49 | X,外六角面,內螺牙 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 16 | 75 | - | U,無鎖定螺帽,頂部附內六角孔 底部附扳手面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 16 | 75 | - | UK,附鎖定螺帽,頂部附內六角孔 底部附扳手面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 16 | 75 | - | U,無鎖定螺帽,頂部附內六角孔 底部附扳手面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 16 | 75 | - | UK,附鎖定螺帽,頂部附內六角孔 底部附扳手面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 16 | 100 | - | U,無鎖定螺帽,頂部附內六角孔 底部附扳手面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 16 | 100 | - | UK,附鎖定螺帽,頂部附內六角孔 底部附扳手面 | A1,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,黑色 | ||
8天~ | 50 | M 16 | 100 | - | U,無鎖定螺帽,頂部附內六角孔 底部附扳手面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 | ||
8天~ | 50 | M 16 | 100 | - | UK,附鎖定螺帽,頂部附內六角孔 底部附扳手面 | A2,鋼,鍍鋅,橡膠鑲嵌,白色 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策