(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

水平調整腳座 不鏽鋼螺牙襯套 GN343.5

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
343.5-25-M6-KR
343.5-25-M6-KRE
343.5-25-M6-KS
343.5-25-M6-KSE
343.5-25-M6-OS
343.5-25-M8-KR
343.5-25-M8-KRE
343.5-25-M8-KS
343.5-25-M8-KSE
343.5-25-M8-OS
343.5-32-M8-KR
343.5-32-M8-KRE
343.5-32-M8-KS
343.5-32-M8-KSE
343.5-32-M8-OS
343.5-32-M10-KR
343.5-32-M10-KRE
343.5-32-M10-KS
343.5-32-M10-KSE
343.5-32-M10-OS
343.5-40-M10-KR
343.5-40-M10-KRE
343.5-40-M10-KS
343.5-40-M10-KSE
343.5-40-M10-OS
343.5-40-M12-KR
343.5-40-M12-KRE
343.5-40-M12-KS
343.5-40-M12-KSE
343.5-40-M12-OS
343.5-50-M10-KR
343.5-50-M10-KRE
343.5-50-M10-KS
343.5-50-M10-KSE
343.5-50-M10-OS
343.5-50-M12-KR
343.5-50-M12-KRE
343.5-50-M12-KS
343.5-50-M12-KSE
343.5-50-M12-OS
343.5-60-M12-KR
343.5-60-M12-KRE
343.5-60-M12-KS
343.5-60-M12-KSE
343.5-60-M12-OS
343.5-60-M16-KR
343.5-60-M16-KRE
343.5-60-M16-KS
343.5-60-M16-KSE
343.5-60-M16-OS
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1 螺牙d2 型式
12天~ 25M 6KR,附塑膠護蓋,不可滑動
12天~ 25M 6KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 25M 6KS,附塑膠護蓋,可滑動
12天~ 25M 6KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電)
11天~ 25M 6OS,無塑膠護蓋
12天~ 25M 8KR,附塑膠護蓋,不可滑動
12天~ 25M 8KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 25M 8KS,附塑膠護蓋,可滑動
12天~ 25M 8KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 25M 8OS,無塑膠護蓋
12天~ 32M 8KR,附塑膠護蓋,不可滑動
12天~ 32M 8KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 32M 8KS,附塑膠護蓋,可滑動
12天~ 32M 8KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 32M 8OS,無塑膠護蓋
12天~ 32M 10KR,附塑膠護蓋,不可滑動
12天~ 32M 10KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 32M 10KS,附塑膠護蓋,可滑動
12天~ 32M 10KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 32M 10OS,無塑膠護蓋
12天~ 40M 10KR,附塑膠護蓋,不可滑動
12天~ 40M 10KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 40M 10KS,附塑膠護蓋,可滑動
12天~ 40M 10KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 40M 10OS,無塑膠護蓋
12天~ 40M 12KR,附塑膠護蓋,不可滑動
12天~ 40M 12KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 40M 12KS,附塑膠護蓋,可滑動
12天~ 40M 12KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 40M 12OS,無塑膠護蓋
12天~ 50M 10KR,附塑膠護蓋,不可滑動
12天~ 50M 10KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 50M 10KS,附塑膠護蓋,可滑動
12天~ 50M 10KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 50M 10OS,無塑膠護蓋
12天~ 50M 12KR,附塑膠護蓋,不可滑動
12天~ 50M 12KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 50M 12KS,附塑膠護蓋,可滑動
12天~ 50M 12KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 50M 12OS,無塑膠護蓋
12天~ 60M 12KR,附塑膠護蓋,不可滑動
8天~ 60M 12KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 60M 12KS,附塑膠護蓋,可滑動
12天~ 60M 12KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 60M 12OS,無塑膠護蓋
13天~ 60M 16KR,附塑膠護蓋,不可滑動
12天~ 60M 16KRE,附塑膠護蓋,不可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 60M 16KS,附塑膠護蓋,可滑動
12天~ 60M 16KSE,附塑膠護蓋,可滑動,具導電性(防靜電)
12天~ 60M 16OS,無塑膠護蓋

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務