(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

閂鎖 GN 115 無鎖芯

閂鎖 GN 115 無鎖芯

無鎖芯閂鎖GN 115,使用鍍鉻定位環,轉動操作限制為90°,使鎖定裝置移動至門框後方進行鎖定。閂鎖為斜面,可確保門片輕鬆關閉。
閂鎖備有22種不同曲柄,閂鎖距離A可涵蓋4至50mm。
閂鎖GN 115隨附的鎖定裝置以未鎖緊形式出貨。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
115-HG-4
115-HG-6
115-HG-8
115-HG-10
115-HG-13
115-HG-14
115-HG-16
115-HG-18
115-HG-20
115-HG-22
115-HG-24
115-HG-26
115-HG-28
115-HG-30
115-HG-32
115-HG-34
115-HG-36
115-HG-38
115-HG-40
115-HG-42
115-HG-45
115-HG-50
115-KG-4
115-KG-6
115-KG-8
115-KG-10
115-KG-13
115-KG-14
115-KG-16
115-KG-18
115-KG-20
115-KG-22
115-KG-24
115-KG-26
115-KG-28
115-KG-30
115-KG-32
115-KG-34
115-KG-36
115-KG-38
115-KG-40
115-KG-42
115-KG-45
115-KG-50
115-RG-4
115-RG-6
115-RG-8
115-RG-10
115-RG-13
115-RG-14
115-RG-16
115-RG-18
115-RG-20
115-RG-22
115-RG-24
115-RG-26
115-RG-28
115-RG-30
115-RG-32
115-RG-34
型號數量折扣標準
出貨日
操作型式 搭扣鎖距離A
14天~ HG 手把型4
8天~ HG 手把型6
14天~ HG 手把型8
8天~ HG 手把型10
11天~ HG 手把型13
14天~ HG 手把型14
14天~ HG 手把型16
14天~ HG 手把型18
8天~ HG 手把型20
14天~ HG 手把型22
11天~ HG 手把型24
11天~ HG 手把型26
8天~ HG 手把型28
14天~ HG 手把型30
8天~ HG 手把型32
8天~ HG 手把型34
8天~ HG 手把型36
8天~ HG 手把型38
8天~ HG 手把型40
8天~ HG 手把型42
14天~ HG 手把型45
14天~ HG 手把型50
8天~ KG 扳手型4
11天~ KG 扳手型6
8天~ KG 扳手型8
8天~ KG 扳手型10
8天~ KG 扳手型13
8天~ KG 扳手型14
8天~ KG 扳手型16
11天~ KG 扳手型18
8天~ KG 扳手型20
8天~ KG 扳手型22
14天~ KG 扳手型24
14天~ KG 扳手型26
8天~ KG 扳手型28
8天~ KG 扳手型30
8天~ KG 扳手型32
8天~ KG 扳手型34
8天~ KG 扳手型36
8天~ KG 扳手型38
8天~ KG 扳手型40
8天~ KG 扳手型42
8天~ KG 扳手型45
8天~ KG 扳手型50
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型4
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型6
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型8
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型10
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型13
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型14
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型16
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型18
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型20
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型22
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型24
14天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型26
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型28
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型30
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型32
8天~ RG 壓花旋鈕GN 7336型34

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務