(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 852.3 搭扣式肘節夾鉗設計精巧,適用於需確保高固定能力的場合。
關閉夾鉗時,安全鉤會強制鎖定在本體上。如此可防止因意外或振動而脫離夾緊位置。打開安全鉤時,單手操作即可解鎖。
U型螺栓搭扣可在其範圍內調整。
除了上述標準長度U型螺栓搭扣外,還可使用 GN 951.1 系列方形U型螺栓實現更多長度選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
852.3-1700-T |
852.3-1700-T6 |
852.3-1700-T6S |
852.3-1700-TS |
852.3-4000-T |
852.3-4000-T6 |
852.3-4000-T6S |
852.3-4000-TS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 | 型式 |
---|---|---|---|---|
11天~ | 1700 | T 附安裝孔,無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置 | ||
8天~ | 1700 | T6 附安裝孔,附U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置 | ||
11天~ | 1700 | T6S 焊接用,附U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置 | ||
14天~ | 1700 | TS 焊接用,無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置 | ||
11天~ | 4000 | T 附安裝孔,無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置 | ||
11天~ | 4000 | T6 附安裝孔,附U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置 | ||
11天~ | 4000 | T6S 焊接用,附U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置 | ||
11天~ | 4000 | TS 焊接用,無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置 |
型號 |
---|
Loading...
安裝方法 | 法蘭底座 | 材質 | 鋼 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策