(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
所有DIN 464滾花螺絲均由實心棒材加工而成。
官方標準表不同,其螺牙直達頭部,且螺牙末端沒有凹槽。
官方標準表另提供尺寸M1 / M1.2 / M1.6 / M2和M2.5產品。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度l (mm) | 材質 | 螺牙長度l | 螺牙d1 | d2 | 表面處理 | d3 | h | k | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 4 | - | - | M 2 | 9 | - | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.001 | ||
11天~ | 4 | 不鏽鋼 | - | M 2 | 9 | - | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.002 | ||
8天~ | 4 | - | - | M 2 | 9 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.002 | ||
11天~ | 4 | - | - | M 2,5 | 11 | - | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.002 | ||
13天~ | 4 | 不鏽鋼 | - | M 2,5 | 11 | - | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.002 | ||
8天~ | 4 | - | - | M 2,5 | 11 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.002 | ||
8天~ | 6 | - | - | M 2,5 | 11 | - | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.004 | ||
11天~ | 6 | 不鏽鋼 | - | M 2,5 | 11 | - | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.002 | ||
8天~ | 6 | - | - | M 2,5 | 11 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.003 | ||
8天~ | 8 | - | - | M 2,5 | 11 | - | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.004 | ||
11天~ | 8 | 不鏽鋼 | - | M 2,5 | 11 | - | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.004 | ||
8天~ | 8 | - | - | M 2,5 | 11 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.003 | ||
11天~ | 10 | - | - | M 2,5 | 11 | - | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.003 | ||
8天~ | 10 | 不鏽鋼 | - | M 2,5 | 11 | - | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.002 | ||
8天~ | 10 | - | - | M 2,5 | 11 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.003 | ||
11天~ | 12 | - | - | M 2,5 | 11 | - | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.004 | ||
8天~ | 12 | 不鏽鋼 | - | M 2,5 | 11 | - | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.004 | ||
8天~ | 12 | - | - | M 2,5 | 11 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 5 | 6.5 | 2.5 | 0.003 | ||
8天~ | 6 | - | - | M 2 | 9 | - | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.144 | ||
11天~ | 6 | 不鏽鋼 | - | M 2 | 9 | - | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.002 | ||
11天~ | 6 | - | - | M 2 | 9 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.010 | ||
11天~ | 8 | - | - | M 2 | 9 | - | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.146 | ||
11天~ | 8 | 不鏽鋼 | - | M 2 | 9 | - | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.004 | ||
11天~ | 8 | - | - | M 2 | 9 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.002 | ||
11天~ | 10 | - | - | M 2 | 9 | - | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.004 | ||
11天~ | 10 | 不鏽鋼 | - | M 2 | 9 | - | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.002 | ||
8天~ | 10 | - | - | M 2 | 9 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 4.5 | 5.3 | 2 | 0.002 | ||
14天~ | - | - | 6 | M 3 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 6 | - | - | M 3 | 12 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0.004 | ||
11天~ | 8 | 不鏽鋼 | - | M 3 | 12 | - | 6 | 7.5 | 3 | 0.004 | ||
11天~ | 8 | - | - | M 3 | 12 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0.004 | ||
11天~ | - | - | 10 | M 3 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 10 | - | - | M 3 | 12 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0.004 | ||
11天~ | - | - | 12 | M 3 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 12 | - | - | M 3 | 12 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0.004 | ||
11天~ | - | - | 16 | M 3 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 16 | - | - | M 3 | 12 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0.005 | ||
8天~ | - | - | 20 | M 3 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 20 | 不鏽鋼 | - | M 3 | 12 | - | 6 | 7.5 | 3 | 0.004 | ||
11天~ | 20 | - | - | M 3 | 12 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0.005 | ||
11天~ | - | - | 5 | M 4 | - | - | - | - | - | - | ||
13天~ | 5 | 不鏽鋼 | - | M 4 | 16 | - | 8 | 9.5 | 3.5 | 0.008 | ||
8天~ | 5 | - | - | M 4 | 16 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 8 | 9.5 | 3.5 | 0.009 | ||
8天~ | - | - | 8 | M 4 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 8 | - | - | M 4 | 16 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 8 | 9.5 | 3.5 | 0.008 | ||
11天~ | - | - | 10 | M 4 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | - | - | M 4 | 16 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 8 | 9.5 | 3.5 | 0.008 | ||
11天~ | - | - | 12 | M 4 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 12 | - | - | M 4 | 16 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 8 | 9.5 | 3.5 | 0.008 | ||
8天~ | - | - | 16 | M 4 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 16 | - | - | M 4 | 16 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 8 | 9.5 | 3.5 | 0.008 | ||
15天~ | - | - | 20 | M 4 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 20 | - | - | M 4 | 16 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 8 | 9.5 | 3.5 | 0.009 | ||
11天~ | - | - | 25 | M 4 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 25 | - | - | M 4 | 16 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 8 | 9.5 | 3.5 | 0.009 | ||
11天~ | - | - | 6 | M 5 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 6 | 不鏽鋼 | - | M 5 | 20 | - | 10 | 11.5 | 4 | 0.016 | ||
8天~ | 6 | - | - | M 5 | 20 | ZB,鍍鋅,藍色鈍化 | 10 | 11.5 | 4 | 0.015 | ||
8天~ | - | - | 8 | M 5 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 8 | 不鏽鋼 | - | M 5 | 20 | - | 10 | 11.5 | 4 | 0.016 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策