(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾花螺絲 附不鏽鋼螺栓

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
421-M5-10-NI
421-M5-15-NI
421-M5-20-NI
421-M5-25-NI
421-M6-10-NI
421-M6-16-NI
421-M6-20-NI
421-M6-25-NI
421-M6-30-NI
421-M8-20-NI
421-M8-25-NI
421-M8-30-NI
421-M8-40-NI
421-M10-20-NI
421-M10-25-NI
421-M10-30-NI
421-M10-45-NI
421-M10-55-NI
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1 螺牙長度l1
8天~ 510
8天~ 515
11天~ 520
14天~ 525
11天~ 610
11天~ 616
14天~ 620
14天~ 625
11天~ 630
14天~ 820
8天~ 825
11天~ 830
8天~ 840
8天~ 1020
8天~ 1025
8天~ 1030
8天~ 1045
14天~ 1055

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不銹鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務