(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾花螺絲 附防遺失內凹螺柱

滾花螺絲 附防遺失內凹螺柱

滾花螺絲GN 653.2的螺柱具有d4凹槽部位,因此可用於防止手轉螺絲遺失。
使用時,必需在待組裝的兩個元件上加工附螺牙d1的螺牙孔,而非典型的螺牙孔和鑽孔。此外,必須在一側或兩側開出d5的間隙孔。
根據連接組件的設計和所需的夾持長度a1 ... a3,有多種組裝選項,如上所示。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
653.2-M4-15-ST
653.2-M4-17-ST
653.2-M4-19-ST
653.2-M4-21-ST
653.2-M5-18-ST
653.2-M5-20-ST
653.2-M5-22-ST
653.2-M5-26-ST
653.2-M6-24-ST
653.2-M6-26-ST
653.2-M6-30-ST
653.2-M6-34-ST
653.2-M8-30-ST
653.2-M8-34-ST
653.2-M8-38-ST
653.2-M8-42-ST
型號數量折扣標準
出貨日
長度l
(mm)
螺牙d1
8天~ 15M 4
8天~ 17M 4
14天~ 19M 4
11天~ 21M 4
11天~ 18M 5
14天~ 20M 5
8天~ 22M 5
8天~ 26M 5
8天~ 24M 6
8天~ 26M 6
8天~ 30M 6
14天~ 34M 6
8天~ 30M 8
8天~ 34M 8
8天~ 38M 8
11天~ 42M 8

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質

此分類還有這些商品

技術支援服務