(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾花螺絲 附轉動式止推墊

滾花螺絲 附轉動式止推墊

滾花螺絲GN 421.12附有球頭銷,其直徑小於螺牙的中心直徑。
移動式止推墊可輕鬆夾上和取下。
止推墊出貨時未安裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
421.12-M6-25-15
421.12-M6-35-15
421.12-M6-45-15
421.12-M8-30-18
421.12-M8-30-21
421.12-M8-30-25
421.12-M8-30-32
421.12-M8-30-40
421.12-M8-40-18
421.12-M8-40-21
421.12-M8-40-25
421.12-M8-40-32
421.12-M8-40-40
421.12-M8-50-18
421.12-M8-50-21
421.12-M8-50-25
421.12-M8-50-32
421.12-M8-50-40
421.12-M10-35-21
421.12-M10-35-25
421.12-M10-35-32
421.12-M10-35-40
421.12-M10-45-21
421.12-M10-45-25
421.12-M10-45-32
421.12-M10-45-40
421.12-M10-55-21
421.12-M10-55-25
421.12-M10-55-32
421.12-M10-55-40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1 螺牙長度l1 彈簧定位柱直徑d2
11天~ 62515
11天~ 63515
8天~ 64515
11天~ 83018
8天~ 83021
8天~ 83025
8天~ 83032
8天~ 83040
8天~ 84018
8天~ 84021
8天~ 84025
8天~ 84032
8天~ 84040
8天~ 85018
11天~ 85021
8天~ 85025
8天~ 85032
8天~ 85040
8天~ 103521
8天~ 103525
11天~ 103532
8天~ 103540
8天~ 104521
8天~ 104525
8天~ 104532
8天~ 104540
8天~ 105521
8天~ 105525
8天~ 105532
11天~ 105540

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務