(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
滾花螺絲 GN 421.10 附黃銅墊或塑膠墊,適用於工件不可有標記或損壞的用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d1 (M) | 螺牙長度l1 | 樞軸材質 |
---|---|---|---|---|---|
11天~ | 5 | 10 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
14天~ | 5 | 10 | MS 黃銅 | ||
11天~ | 5 | 15 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
11天~ | 5 | 15 | MS 黃銅 | ||
11天~ | 5 | 20 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 5 | 20 | MS 黃銅 | ||
11天~ | 5 | 25 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
11天~ | 5 | 25 | MS 黃銅 | ||
11天~ | 6 | 10 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 6 | 10 | MS 黃銅 | ||
11天~ | 6 | 16 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 6 | 16 | MS 黃銅 | ||
8天~ | 6 | 20 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 6 | 20 | MS 黃銅 | ||
8天~ | 6 | 25 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 6 | 25 | MS 黃銅 | ||
11天~ | 6 | 30 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 6 | 30 | MS 黃銅 | ||
8天~ | 8 | 20 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 8 | 20 | MS 黃銅 | ||
11天~ | 8 | 25 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 8 | 25 | MS 黃銅 | ||
8天~ | 8 | 30 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 8 | 30 | MS 黃銅 | ||
8天~ | 8 | 40 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
11天~ | 8 | 40 | MS 黃銅 | ||
8天~ | 10 | 20 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 10 | 20 | MS 黃銅 | ||
8天~ | 10 | 25 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 10 | 25 | MS 黃銅 | ||
8天~ | 10 | 30 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
8天~ | 10 | 30 | MS 黃銅 | ||
8天~ | 10 | 45 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
11天~ | 10 | 45 | MS 黃銅 | ||
8天~ | 10 | 55 | KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠 | ||
11天~ | 10 | 55 | MS 黃銅 |
型號 |
---|
Loading...
基本形狀 | 標準(圓) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策