(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製滾花螺帽

不鏽鋼製滾花螺帽

不鏽鋼滾花螺帽GN 536的滾花可用於有衛生要求的環境。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
536-20-M5-MT
536-20-M5-PL
536-24-M6-MT
536-24-M6-PL
536-28-M8-MT
536-28-M8-PL
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1
(φ)
螺牙d1 表面處理
8天~ 20M 5MT,消光噴砂
11天~ 20M 5PL,精拋光
8天~ 24M 6MT,消光噴砂
11天~ 24M 6PL,精拋光
14天~ 28M 8MT,消光噴砂
8天~ 28M 8PL,精拋光

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務