(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

安裝支撐架 兩邊等長

安裝支撐架 兩邊等長

GN 970安裝支撐架普遍用於底板或蓋板等直角連接和緊固。
A型可用於特定用途的鑽孔模板以及透過焊接緊固。
B型安裝支撐架有2或4個孔,視長度l1而定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
970-ALM-30-30-30-A
970-ALM-30-30-30-B
970-ALM-30-30-60-A
970-ALM-30-30-60-B
970-ALM-40-40-40-A
970-ALM-40-40-40-B
970-ALM-40-40-80-A
970-ALM-40-40-80-B
970-ALM-50-50-50-A
970-ALM-50-50-50-B
970-ALM-50-50-100-A
970-ALM-50-50-100-B
970-STB-30-30-30-A
970-STB-30-30-30-B
970-STB-30-30-60-A
970-STB-30-30-60-B
970-STB-40-40-40-A
970-STB-40-40-40-B
970-STB-40-40-80-A
970-STB-40-40-80-B
型號數量折扣標準
出貨日
彎角零件長度l1 連接板長度b1 h1 材質 型式
8天~ 303030ALM-鋁A,無鑽孔
11天~ 303030ALM-鋁B,附鑽孔
8天~ 603030ALM-鋁A,無鑽孔
8天~ 603030ALM-鋁B,附鑽孔
11天~ 404040ALM-鋁A,無鑽孔
11天~ 404040ALM-鋁B,附鑽孔
11天~ 804040ALM-鋁A,無鑽孔
14天~ 804040ALM-鋁B,附鑽孔
11天~ 505050ALM-鋁A,無鑽孔
8天~ 505050ALM-鋁B,附鑽孔
8天~ 1005050ALM-鋁A,無鑽孔
11天~ 1005050ALM-鋁B,附鑽孔
14天~ 303030STB-結構鋼A,無鑽孔
14天~ 303030STB-結構鋼B,附鑽孔
8天~ 603030STB-結構鋼A,無鑽孔
11天~ 603030STB-結構鋼B,附鑽孔
8天~ 404040STB-結構鋼A,無鑽孔
8天~ 404040STB-結構鋼B,附鑽孔
8天~ 804040STB-結構鋼A,無鑽孔
8天~ 804040STB-結構鋼B,附鑽孔

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務