(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 617分度定位柱的G型或GK型設計用於分度定位柱不使用標準旋鈕操作的用途。
分度定位柱的設計使安裝在末端位置的定位柱(彈簧「受阻」)也可吸收軸向力。對於此種力道大幅高於操作員施加張力的用途(G型),建議使用GN 817分度定位柱。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
617-5-A-NI |
617-5-AK-NI |
617-5-G-NI |
617-5-GK-NI |
617-6-A-NI |
617-6-AK-NI |
617-6-G-NI |
617-6-GK-NI |
617-8-A-NI |
617-8-AK-NI |
617-8-G-NI |
617-8-GK-NI |
617-10-A-NI |
617-10-AK-NI |
617-10-G-NI |
617-10-GK-NI |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺栓徑 d1 (φ) | 型式 |
---|---|---|---|---|
11天~ | 5 | A,無鎖定螺帽,附旋鈕 | ||
14天~ | 5 | AK,附鎖定螺帽,附拉式旋鈕 | ||
8天~ | 5 | G,無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 5 | GK,附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 6 | A,無鎖定螺帽,附旋鈕 | ||
8天~ | 6 | AK,附鎖定螺帽,附拉式旋鈕 | ||
8天~ | 6 | G,無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 6 | GK,附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 8 | A,無鎖定螺帽,附旋鈕 | ||
8天~ | 8 | AK,附鎖定螺帽,附拉式旋鈕 | ||
8天~ | 8 | G,無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
11天~ | 8 | GK,附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 10 | A,無鎖定螺帽,附旋鈕 | ||
14天~ | 10 | AK,附鎖定螺帽,附拉式旋鈕 | ||
8天~ | 10 | G,無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 10 | GK,附鎖定螺帽,附螺桿 |
Loading...
材質 | 不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策