(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓錐形分度定位柱

圓錐形分度定位柱

分度定位柱GN 817.5由附圓柱形孔的定位襯套DIN 172/DIN 179進行導引,可實現非常精確的定位。實際分度孔裝有附圓錐形孔的定位襯套GN 172.1/GN 179.1。
分度銷/分度孔的圓錐形狀使定位幾乎沒有間隙,因此非常精確。
C型用於定位柱必須保持在縮回位置的用途。操作時,旋鈕在縮回後需旋轉90°。槽口會使定位柱保持在該位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
817.5-6-18-B
817.5-6-18-C
817.5-6-24-B
817.5-6-24-C
817.5-8-20-B
817.5-8-20-C
817.5-8-26-B
817.5-8-26-C
817.5-10-24-B
817.5-10-24-C
817.5-10-32-B
817.5-10-32-C
型號數量折扣標準
出貨日
螺栓徑 d1
(φ)
長度 l1 型式
11天~ 618B,無縮回位置,附塑膠旋鈕
11天~ 618C,附縮回位置
11天~ 624B,無縮回位置,附塑膠旋鈕
11天~ 624C,附縮回位置
8天~ 820B,無縮回位置,附塑膠旋鈕
8天~ 820C,附縮回位置
8天~ 826B,無縮回位置,附塑膠旋鈕
8天~ 826C,附縮回位置
8天~ 1024B,無縮回位置,附塑膠旋鈕
8天~ 1024C,附縮回位置
8天~ 1032B,無縮回位置,附塑膠旋鈕
11天~ 1032C,附縮回位置

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務