(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱 無縮回位置 GN 417

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
417-4-A
417-4-B
417-5-A
417-5-B
417-6-A
417-6-B
417-8-A
417-8-B
417-10-A
417-10-B
型號數量折扣標準
出貨日
螺栓徑d1 型式
11天~ 4A-無縮回位置(拉環)
8天~ 4B-無縮回位置(旋鈕)
8天~ 5A-無縮回位置(拉環)
11天~ 5B-無縮回位置(旋鈕)
14天~ 6A-無縮回位置(拉環)
8天~ 6B-無縮回位置(旋鈕)
8天~ 8A-無縮回位置(拉環)
8天~ 8B-無縮回位置(旋鈕)
11天~ 10A-無縮回位置(拉環)
11天~ 10B-無縮回位置(旋鈕)

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務