(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

分度定位柱附縮回位置 鋼/塑膠製旋鈕

分度定位柱附縮回位置 鋼/塑膠製旋鈕

附縮回位置分度定位柱GN 617.1用於定位柱必須保持在縮回位置的用途。操作時,旋鈕在縮回後需旋轉90°。
槽口會使定位柱保持在該位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
617.1-5-A
617.1-5-AK
617.1-6-A
617.1-6-AK
617.1-8-A
617.1-8-AK
617.1-10-A
617.1-10-AK
型號數量折扣標準
出貨日
螺栓徑 d1
(φ)
型式
8天~ 5A,無鎖定螺帽
11天~ 5AK,附鎖定螺帽
11天~ 6A,無鎖定螺帽
14天~ 6AK,附鎖定螺帽
14天~ 8A,無鎖定螺帽
14天~ 8AK,附鎖定螺帽
14天~ 10A,無鎖定螺帽
14天~ 10AK,附鎖定螺帽

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務