(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

薄壁設備用分度定位柱

薄壁設備用分度定位柱

分度定位柱GN 607.2是為安裝於薄壁設備而開發。
須加以考量的是,根據安裝板厚度「s」、突出的定位柱長度「l1」和中心襯套上的六角螺帽位置,定位柱尖端不一定能完全縮回。
由於設計原因,本分度定位柱的位置精度不如定位柱GN 607精準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
607.2-6-8,​5-ST
607.2-6-10,​5-ST
607.2-8-10-ST
607.2-8-12-ST
型號數量折扣標準
出貨日
螺栓徑 d1
(φ)
行程 l₁
8天~ 68.5
8天~ 610.5
8天~ 810
12天~ 812

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質

此分類還有這些商品

技術支援服務