(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

分度定位柱 鋼/塑膠製旋鈕 GN617

分度定位柱 鋼/塑膠製旋鈕 GN617

GN 617分度定位柱的G型或GK型設計用於分度定位柱不使用標準旋鈕操作的用途。
分度定位柱的設計使安裝在末端位置的定位柱(彈簧「受阻」)也可吸收軸向力。對於此種力道大幅高於操作員施加張力的用途(G型),建議使用GN 817分度定位柱。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
617-5-A
617-5-AK
617-5-G
617-5-GK
617-6-A
617-6-AK
617-6-G
617-6-GK
617-8-A
617-8-AK
617-8-G
617-8-GK
617-10-A
617-10-AK
617-10-G
617-10-GK
型號數量折扣標準
出貨日
螺栓徑 d1
(φ)
型式
34天~ 5A,無鎖定螺帽,附旋鈕
11天~ 5AK,附鎖定螺帽,附拉式旋鈕
8天~ 5G,無鎖定螺帽,附螺桿
11天~ 5GK,附鎖定螺帽,附螺桿
14天~ 6A,無鎖定螺帽,附旋鈕
14天~ 6AK,附鎖定螺帽,附拉式旋鈕
8天~ 6G,無鎖定螺帽,附螺桿
8天~ 6GK,附鎖定螺帽,附螺桿
11天~ 8A,無鎖定螺帽,附旋鈕
8天~ 8AK,附鎖定螺帽,附拉式旋鈕
8天~ 8G,無鎖定螺帽,附螺桿
11天~ 8GK,附鎖定螺帽,附螺桿
8天~ 10A,無鎖定螺帽,附旋鈕
11天~ 10AK,附鎖定螺帽,附拉式旋鈕
8天~ 10G,無鎖定螺帽,附螺桿
8天~ 10GK,附鎖定螺帽,附螺桿

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務